Publier vos produits
2133-2138 _ Vanne à boisseau sphérique 2 voies motorisée avec servocommande
2133-2138 _ Vanne à boisseau sphérique 2 voies motorisée avec servocommande
2133-2138 _ Vanne à boisseau sphérique 2 voies motorisée avec servocommande
    TIEMME

    2133-2138 _ Vanne à boisseau sphérique 2 voies motorisée avec servocommande

    4.6 sur 5 étoiles4.6(12 Avis)
    Traduit par Google,

    La vanne motorisée peut être utilisée pour la régulation et l'enregistrement du système de chauffage simple ou multiple , avec énergie alternative, et système d'automatisation générale.
    Cette vanne a pour fonction d'intercepter le fluide caloporteur et se traduit par des vannes de zone universelles, applicables dans n'importe quelle solution d'installation. Possibilité de fonctionnement manuel.
    Sinon, indiqué par des marques spécifiques sur le corps de la vanne (flèches), il n'y a pas de sens d'écoulement de la vanne.

    Passage intégral Vannes à boisseau sphérique avec servomoteur à embout fileté Femelle/Mâle
    Disponible avec servomoteur qui agit sur la vanne avec une rotation monodirectionnelle de 90° en passant de la position de fermeture à la position d'ouverture et vice versa

    Large gamme disponible, pour chaque besoin d'installation de connexion à partir de
    Art.2138 - G1/2" (DN15) et G1" 1/2 (DN40) avec raccords Mâle/Femelle.
    Art.2133 - G3/4" (DN20) et G1" (DN25) avec raccords Mâle/Mâle.

    Produits disponibles :
    Art. 2134 avec trois connexions mâles.
    Art. 2137 avec trois connexions mâles et by-pass.
    Art. 2136 avec quatre connexions mâles.
    Art. 2139 sans servomoteur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2133-2138_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • Famille de produitsVALVES AND TAPS
    • Groupe de produitsMOTORIZED BALL VALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011343
    • Nom ETIMBall valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC