Publier vos produits
2134-2137 _ Vanne à boisseau sphérique motorisée à déviation 3 voies avec servocommande
TIEMME

2134-2137 _ Vanne à boisseau sphérique motorisée à déviation 3 voies avec servocommande

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,

La vanne motorisée peut être utilisée pour la régulation et l'enregistrement du système de chauffage simple ou multiple , avec énergie alternative, et système d'automatisation générale.
Cette vanne a pour fonction d'intercepter le fluide caloporteur et se traduit par des vannes de zone universelles, applicables dans n'importe quelle solution d'installation. Possibilité de fonctionnement manuel.
Les vannes article 2137 ont la fonction d'interception et d'équilibrage avec la possibilité d'être installées directement dans la centrale thermique ou sur des collecteurs linéaires.
Les vannes réf. 2134 ont la fonction d'interception et de déviation permettant l'entrée du fluide par le bas en l'envoyant vers la droite ou la gauche ou inversement.
Ces vannes doivent être installées dans le respect du sens de circulation d'eau indiqué sur le corps de vanne au moyen d'une flèche.

Vannes à boisseau sphérique à passage intégral avec servomoteur à trois extrémités filetées Mâle
Disponible avec servomoteur qui agit sur la vanne :
Art.2134 - Rotation monodirectionnelle 180°
Art.2137 - Rotation de 90° en passant de la position de fermeture (by-pass) à la position d'ouverture et inversement.

Large gamme disponible, pour chaque besoin d'installation de raccordement de G3/4" (DN20) à G1" (DN25)

Produits disponibles :
Art. 2133 avec deux connexions mâles.
Art. 2138 avec deux connexions Mâle/Femelle.
Art. 2136 avec quatre connexions mâles.
Art. 2139 sans servomoteur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.2134-2137_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
  • Famille de produitsVALVES AND TAPS
  • Groupe de produitsMOTORIZED BALL VALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011540
  • Nom ETIMThree way ball valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC