Publier vos produits
URSA Mineral wool PUREONE 32 QP FR

URSA Mineral wool PUREONE 32 QP FR

Traduit par Google,
La gamme URSA PUREONE est une laine minérale blanche sans formaldéhyde, garantie 25 ans, fabriquée en France et propose plus de 30 références. Cette gamme apporte des solutions pour toutes les configurations de la maison traditionnelle à la maison ossature bois, pour une construction neuve comme pour une rénovation afin de mieux répondre au niveau d'exigence de la réglementation en vigueur. Toute la gamme est certifiée CE et ACERMI. URSA PUREONE dispose de produits thermiques et acoustiques de haute performance, c'est la solution qui est prescrite pour les bâtiments sensibles tels que les écoles ou les hôpitaux. Le toucher des produits URSA PUREONE est doux, non irritant et non poussiéreux. C'est un vrai confort d'installer ces produits.
Spécification
  • URSA PURE 32 QP is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a graph kraft paper. The product has the following dimensions and R value: thickness 101 mm, length 5400 mm, width 1200 mm with a R value of 3,15 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 32 QP are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product and not dusty. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°09/083/600, EUCEB and the performance declaration n°33PUO32KP16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,032 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T3, resistance at water vapor (Z) = 1 m².h.Pa/mg, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 101 to 160 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FR_MAT_GLW_PUO_32_QP_101_1
  • Famille de produitsURSA PURE ONE
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)3.03
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilité de la région

L'Europe
France