Publier vos produits
FR FACADE 35 R 100 mm

FR FACADE 35 R 100 mm

Traduit par Google,
La gamme URSA TERRA est une laine minérale réinventée par sa qualité et son confort de pose. Cette nouvelle gamme de laine minérale est plus douce donc plus agréable à poser, elle offre également des performances d'isolation thermique et acoustique et est également contre les feux de forte intensité. La gamme URSA TERRA est : - agréable à installer - douce au toucher et sans poussière - excellente isolation - protège le bâtiment contre la chaleur/le froid - qualité supérieure - respectueuse de l'environnement - facile à obtenir - excellent service client
Spécification
  • URSA Façade 35 R is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a natural reinforced glass veil. The product has the following dimensions and R value: thickness 100 mm, length 6000 mm, width 600 mm with a R value of 2,85 m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°13/058/806, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35VV16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 100 to 240 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FR_MAT_GLW_TER_Facade_35_R_100_1
  • Famille de produitsURSA TERRA
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilité de la région

L'Europe