Publier vos produits
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT
URSA XPS NV - L IT

    URSA XPS NV - L IT

    Traduit par Google,
    Les produits en polystyrène extrudé URSA XPS sont d'excellents isolants thermiques avec de nombreux avantages. Leur structure à cellules fermées permet une très faible conductivité thermique et des niveaux élevés d'isolation thermique. URSA XPS possède également d'excellentes propriétés mécaniques, avec une résistance à la compression de 500 kPa. Ceci, combiné à une faible absorption d'eau, fait de la URSA XPS un excellent choix pour l'isolation des toits plats, dos à dos, des jardins et des allées. Également idéal pour isoler sous le plancher de l'allée.
    Spécification
    • Extruded polystyrene panel URSA XPS NV L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 50,60,80,100, 120, 140, 160, 180, 200 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 1.55, 1.80, 2.30, 3.00, 3.60, 4.00, 4.60, 5.15, 5.80 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 500 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 180 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; long-term water absorption for diffusion ≤ 3%; water vapour resistance factor µ 100; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; resistance to freeze-thaw cycles < 1%; use limit temperature -50/+75 °C; tolerance to thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT_MAT_XPS_N_500_35_L_100_1
    • Famille de produitsURSA XPS
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation