Publier vos produits
Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

La série TAJO ANTILIME est composée de vannes à boisseau sphérique métalliques à commande manuelle qui incluent le SYSTÈME VITAQ, un système anti-calcaire qui minimise les effets du calcaire sur la vanne.

De par sa conception et ses matières premières, il est destiné à être utilisé dans :

Réseaux d'eau potable.

Raccordement à l'alimentation en eau.

Réseaux de plomberie

Réseaux d'eau chaude.

Systèmes de chauffage.

En général, toutes les applications où une vanne est nécessaire

pour arrêter l'alimentation en fluide, assurant l'étanchéité

conformément aux conditions de travail.

Spécification
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tajo-2000
  • Groupe de produitsVALVULAS ARCO
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves