Publier vos produits
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System
CUBE Stainless Steel Cable Railing System

    CUBE Stainless Steel Cable Railing System

    Traduit par Google,

    Le système de garde-corps de terrasse CUBE™ offre des lignes épurées et un look contemporain robuste. Le système est composé de poteaux carrés de 2 "x 2", se terminant par un capuchon supérieur pyramidal monolithique créant des lignes épurées continues dans tous les composants. Le remplissage de garde-corps entre les poteaux est monté via des supports à point fixe pour le montage de verre ou de tout autre remplissage de votre choix. La gamme de produits iRAIL de VIVA est certifiée ETL ; la marque ETL est la preuve de la conformité du produit aux normes de sécurité nord-américaines.

    Spécification
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2"x 2" @ 5'-0" max. O.C. and 4'-0" max. for cable infill

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Cable:  Ø3/16" cable
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED 2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cube-stainless-steel-cable-railing-system
    • Famille de produitsPost Systems
    • Groupe de produitsCUBE
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis