Publier vos produits
T6
Vogel&Noot

T6

2.8 sur 5 étoiles2.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Les radiateurs panneaux T6 avec raccords médians bas, panneaux chauffants profilés et ailettes de convection sont équipés de capots latéraux et d'une grille supérieure. Deux connecteurs femelles filetés G 3/4" à mi-fond et quatre côtés G ½" permettent une connexion centrale par le bas ou latéralement. Le radiateur est également équipé d'un insert de vanne thermostatique Danfoss intégré permettant le préréglage. Le principal avantage du raccordement central bas repose sur le fait que, quelles que soient la longueur, la hauteur et la profondeur du radiateur, la disposition des raccordements du système de chauffage peut être définie au stade de l'enveloppe du bâtiment et ne changera pas à la suite de la sélection. d'une taille et d'un type spécifiques de radiateur.
Spécification
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.


Spécifications techniques
  • Réference unique.vogel_noot-T6
  • Famille de produitsVogel&Noot
  • Groupe de produitsPanel radiators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Description de l'Uniclass 2015Radiators
  • Numéro OmniClass23-33 15 21 15
  • Titre OmniClassPlate Radiators

Disponibilité de la région

L'Europe
Pologne