Publier vos produits
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R-T

Traduit par Google,

Watts ISCA-101-L/RT Porte-toilette à filetage conique horizontal simple standard avec raccord en fonte revêtu d'époxy, 4"(102) sans raccords d'évacuation de moyeu et 2"(51) sans raccords d'évent de moyeu, assemblage de plaque frontale filetée en fonte revêtue d'époxy , repose-pieds en fonte revêtue d'époxy avec des mesures incrémentielles en relief sur les pieds pour ajuster facilement la hauteur du support aux exigences de montage les plus couramment utilisées. Réglable pour la hauteur standard et pour fauteuil roulant, mamelon fileté en ABS avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène, quincaillerie plaquée et écrous borgnes chromés. Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 500 lb (227 kg).

Fonctionnalités

  • Mamelon ABS réglable avec bouchon de test intégré et joint de bol en néoprène pour plus de commodité.
  • Le transporteur est conforme aux exigences de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique de 500 lb (227 kg).
  • Les pieds sont en relief avec des marques incrémentielles pour correspondre facilement à la hauteur des luminaires couramment utilisés.
  • Réglable pour hauteur standard et fauteuil roulant
Spécification
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Spécifications techniques
  • Réference unique.Carrier-ISCA-101-L-R-T
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsFixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-30
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)17.75
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)16.44
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord