Publier vos produits
French balcony railing, Round Bar 1400
French balcony railing, Round Bar 1400
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 1400

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Garde-corps de balcon à la française avec barres rondes galvanisées à chaud. Le garde-corps est à l'épreuve des enfants et fourni complet pour une installation facile. Le garde-corps peut être enduit de poudre dans n'importe quelle couleur pour correspondre à vos besoins et préférences.

    Spécification
    • Length: 1400-2500 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in façade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.balconet_round-bar_1400-2200
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsFrench Balcony Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing