La hauteur de garde-corps Weland Stål de 1100 mm est utilisée pour prévenir les chutes le long des avant-toits, des issues de secours ou des planchers. Le garde-corps est constitué d'un poteau garde-corps avec pieds, traverses et lisses intermédiaires.
Un troisième tube peut être monté à 100 mm des fixations pour empêcher la chute d'objets mobiles du toit. Si vous souhaitez une meilleure plinthe, il est également possible de compléter avec une plinthe d'une hauteur de 100 mm.
Le poteau de montage pour la passerelle de toit est monté sous la passerelle de toit. Pour les échelles de toit, le poteau de montage est monté avec un support de montage sur les montants intérieurs. Le garde-corps peut également être monté directement au plafond à de faibles pentes de toit (jusqu'à 10 degrés), en particulier avec une doublure en acier, mais un montage à joint peut également être utilisé.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Norvège |
Suède |