Publier vos produits
QQTV60SGX Crimp XL Brass Straight Stop Valve – 1/2" Barb x 3/8" OD Compression, 1/4 Turn, Chrome
Zurn

QQTV60SGX Crimp XL Brass Straight Stop Valve – 1/2" Barb x 3/8" OD Compression, 1/4 Turn, Chrome

Traduit par Google,

Vanne d'arrêt droite quart de tour Zurn PEX® XL en laiton à faible teneur en plomb. Le modèle QQTV60SGX possède une entrée cannelée PEX de 1/2" et une sortie à compression de 3/8" de diamètre extérieur. Fabriquée en EcoBrass®, C69300. Ces raccords, utilisés avec les tubes Zurn PEX®, sont conçus pour supporter une pression de 160 PSI à 73 °F (23 °C), 100 PSI à 180 °F (82 °C) et 80 PSI à 200 °F (53 °C). Ces raccords sont conformes aux normes suivantes : NSF/ANSI 61 (y compris l'annexe G), CSA B137.5 et ASTM F1807.

Caractéristiques:

  • Utilisé dans les applications de plomberie d'eau chaude et froide PEX
  • quart de tour
  • Poignée en T à rotation facile
  • Conforme à la norme sur la faible teneur en plomb
  • Utilisé dans les applications de plomberie d'eau chaude et froide PEX
  • quart de tour
  • vanne quart de tour
  • Conforme à la norme sur la faible teneur en plomb
Spécification
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX

Spécifications techniques
  • Réference unique.QQTV60SGX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage