Publier vos produits
ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System
Zurn

ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System

3.8 sur 5 étoiles3.8(20 Avis)
Traduit par Google,

Les canaux ZS890 mesurent 80 po [2032 mm] de long, 7 po [178 mm] de large et ont une gorge de 4 po [102 mm]. Les sections de canal modulaires sont fabriquées en acier inoxydable fabriqué de calibre 16, conforme à la norme ASTM A-240 (type 304). Les canaux ont une connexion boulonnée et à bride de calibre 10 entre les sections de canal qui ne se séparera pas pendant l'installation, joints disponibles. Les canaux pèsent moins de 2,31 lb [1,05 kg] par pied linéaire, ont un fond autonettoyant lisse à rayon de 1-1/2 po [38 mm] avec un coefficient de Manning de 0,009 et une pente intégrée de 1,04 % ou neutre de 0 %. Les canaux ont des pieds pour le coulage en galette ou des goujons de nivellement standard pour fixer la tranchée à son emplacement final. Les canaux sont fournis avec des grilles FS standard qui se verrouillent sur le cadre. La grille en acier inoxydable fabriquée Zurn de 6 po [152 mm] de large, conforme à la spécification ASTM A-240 (type 304), est classée classe A selon la classification de charge par le haut DIN EN1433. Fourni en longueurs nominales de 40 po [1 016 mm] avec des fentes de 5/16 po [8 mm] de large et une profondeur d'appui de 3/4 po [19 mm]. La grille a une surface ouverte de 12,00 po² par pied [7 742 mm² par mètre]. Les canaux doivent être fabriqués aux États-Unis

Conformité:

  • La grille en acier inoxydable fabriquée Zurn de 6 po de large, conforme à la spécification ASTM A-240 (type 304), est classée classe A selon la classification de charge supérieure DIN EN1433.

Caractéristiques:

  • Permet d'économiser jusqu'à 75 % de main d'œuvre
  • Assemblages mécaniques boulonnés et joints
  • Acier inoxydable de type 304
  • 1,04% de pente intégrée

Modèle(s) supplémentaire(s) disponible(s) :

Z890-KC

Mots-clés : Système de caniveau linéaire, Système de caniveau Sani-Flo®, système de drainage de tranchée, Acier inoxydable Sani-Flo, Système en acier inoxydable Sani-Flo, caniveau de tranchée, Acier inoxydable linéaire, Systèmes de caniveau de tranchée pré-inclinés, Débit d'eau optimal, caniveau de tranchée pré-incliné, Drain en acier inoxydable, Raccords à bride boulonnée, Assemblage de joint à bride boulonnée, Système de caniveau de tranchée à révélation, Système de caniveau de tranchée à révélation large, Acier inoxydable fabriqué, Raccord à bride, Grille en acier inoxydable fabriquée, Grille à fentes en fer, Grille perforée en acier inoxydable

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zs890
  • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
  • Groupe de produitsFood Processing, Stainless Steel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-29
  • Numéro d'édition2
  • Largeur (pouces)7
  • Profondeur (pouces)60
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
  • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage