Publier vos produits
ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets
ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets
    Zurn

    ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau dissimulé et silencieux, en laiton brut, avec membrane à double joint résistante à la chloramine et système de dérivation anti-obstruction. Comprend un bouton-poussoir anti-fuite et anti-blocage, un brise-vide haute pression, un écrou de raccordement hexagonal monobloc, un embout réglable, un tube de chasse, un coude de raccordement et un raccord pour le raccordement arrière. La butée est équipée d'une protection anti-siphon interne. Les joints internes sont en matériaux résistants à la chloramine.

    Conformité:

    • ADA
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
      *Conforme aux exigences d'accessibilité ADA et ICC A117.1 lorsqu'il est installé conformément aux exigences décrites dans ces normes.

      Bien que certains produits, avec des combinaisons spécifiques d'options et de fonctionnalités, soient conformes à ces normes et/ou certifications, toutes les combinaisons ne garantissent pas cette conformité. Pour toute question concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle au 1-855-ONE-ZURN (États-Unis) ou au 1-877-892-5216 (Canada) pour confirmation.

    Caractéristiques:

    • Diaphragme à triple filtre résistant à l'encrassement
    • Joints et garnitures d'étanchéité résistants aux produits chimiques pour une durée de vie prolongée et des coûts de maintenance réduits
    • Valve de chasse d'eau à activation hydraulique
    Spécification
    • keywords: 
      sensor faucet, touchless faucet, commercial sensor faucet, Zurn ZH6152AV, automatic faucet, restroom sensor faucet, battery powered faucet, ADA compliant faucet, H6152AV,6152AV

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZH6152AV
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsAquaFlush®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes