Publier vos produits
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 sur 5 étoiles3.2(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Clapet anti-retour, corps en fonte Dura-Coated avec entrée et sortie sans moyeu, couvercle boulonné à joint, clapet anti-retour automatique en PVC (tailles 3" [76 mm] et 4" [102 mm] uniquement) avec joint torique.

    Caractéristiques et avantages

    * Clapet anti-retour automatique à clapet

    * Clapet en bronze en 4" seulement

    Mots-clés : clapet anti-retour type clapet, types de clapets anti-retour, clapets anti-retour Zurn, clapets anti-retour 58900, Z-1090,1090,090

    Spécification
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z1090
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsPipework Products for General Use
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-05
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Code CSI MasterFormat 201433 12 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Numéro OmniClass23-27 31 11
    • Titre OmniClassBackflow Preventors