Publier vos produits
Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover
Zurn

Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover

Traduit par Google,

Intercepteur de solides ZURN Z1183-FC de grande capacité, en acier ou en acier inoxydable, avec revêtement intérieur et extérieur résistant aux acides. Conçu pour une installation encastrée, il est équipé d'une grille fixée à un couvercle antidérapant muni d'un joint et d'une poignée de levage amovible, ainsi que d'un panier à sédiments amovible. Ce modèle est compatible avec les intercepteurs de graisses Z1170, Z1172 et Z1173.

Caractéristiques:

  • Conçu pour être utilisé avec les modèles Z1170, 1172 ou 1175 correspondants.
  • Conçu pour les applications encastrées
  • Panier amovible
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1183-fc
  • Famille de produitsGrease Oil Sediment Separation
  • Groupe de produitsSediments & Solids Interceptor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCFiltre
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING