Publier vos produits
Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier
Zurn

Z1231 Concealed Arm Lavatory Carrier

4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
Traduit par Google,

Système de support de lavabo avec bras dissimulés. Livré avec des montants rectangulaires en acier Dura-Lack avec pieds soudés, des têtes réglables en fonte, des bras dissimulés, des manchons en acier, une ferme d'alignement et des fixations de montage.

Conformité:

  • ASME A112.6.1M

Caractéristiques:

* Les montants rectangulaires permettent une installation rigide
* Capacité de charge de 250 lb
* Le livre de codes de transporteur fournit aux utilisateurs la configuration appropriée pour l'application
* Certifié par un tiers par l'IAPMO
* Plaques de longueur personnalisée disponibles pour faciliter les applications de préfabrication

Modèles supplémentaires disponibles

Z1231-D

Spécification
  • Lavatory support system with concealed arms. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, cast iron adjustable headers, concealed arms, steel sleeves, alignment truss, and mounting fasteners.
Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1231
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsLavatory & Sink Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage