Publier vos produits
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

Traduit par Google,

ZURN Z539 Drain supérieur de 12-1/4" [311 mm] de diamètre, corps de puisard profond en fonte Dura-Coated avec sortie inférieure, bac d'infiltration et pince et cadre de solin de membrane combinés pour seau à sédiments et grille à fentes robuste.

Caractéristiques:

  • Corps en fonte revêtue de Dura-Coat avec plateau en fonte, en bronze poli ou en bronze nickelé poli disponible
  • Permet de réaliser des économies sur l'installation et les reprises grâce aux solutions brevetées pour entrepreneurs de Zurn
Spécification
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z539
  • Famille de produitsDeck Waste Water Drains
  • Groupe de produitsFloor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-24
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)68
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCDrain covers
  • Code UNSPSC40141739
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText