Publier vos produits
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Traduit par Google,

Lave-bassin en laiton coulé chromé poli, avec cartouche à disque céramique à quart de tour et bec verseur anti-vide de 64 mm (2-1/2") avec sortie filetée intégrée de 19 mm (3/4"). L'appareil est fourni avec un capuchon amovible et une poignée en T métallique amovible. (Remarque : Ce brise-vide atmosphérique n'est pas conçu pour une utilisation sous pression continue.)

Caractéristiques

  • rondelle de bassin de lit en laiton coulé poli et chromé
  • Bec brise-vide de 64 mm (2-1/2 po) avec sortie intégrée filetée pour tuyau de 19 mm (3/4 po)
  • Cartouche à disque céramique robuste à quart de tour
  • garantie limitée de 3 ans
    Spécification
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z875l7
    • Famille de produitsSpecialty Faucet - Manual
    • Groupe de produitsBedpan Washer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCTable lamp fixture
    • Code UNSPSC39111510
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets