Publier vos produits
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Traduit par Google,
Valve Metroflush® à capteur exposé pour W.-C.
Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zems6200
  • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
  • Groupe de produitsZEMS Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves