Publier vos produits
ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier
Zurn

ZN1201-N EZCarry® High Performance Water Closet Adjustable Horizontal Siphon Jet No-Hub Narrow Wall Carrier

3.6 sur 5 étoiles3.6(7 Avis)
Traduit par Google,

Système de support de toilettes à jet de siphon horizontal à paroi étroite EZCarry®, avec raccord principal en fonte à revêtement Dura haute performance avec balayage hydromécaniquement optimisé, connexions sans moyeu de 4" [102 mm] et évent étendu de 2" [51 mm]. Raccord résistant à la corrosion et réglable de 3" [76 mm] de diamètre X 6" [152 mm] avec capuchon de test intégré, conçu pour augmenter la vitesse d'écoulement et le transport de la conduite, et le joint collé « Neo-Seal » permettant d'économiser du travail optimise les performances de débit tout en réduisant l'installation. pas. Le système complet comprend une plaque frontale réglable avec joint d'étanchéité ; supports de pieds montés au sol; boulons de fixation, garnitures et protecteurs de goujons. Le système à paroi étroite EZCarry est conforme à toutes les exigences applicables de la norme ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique maximale de 500 lb [227 kg].

Conformité:

  • ASME A112.6.1M jusqu'à une charge statique maximale de 500 lb [227 kg]

Caractéristiques:

  • Propulsez les déchets jusqu'à trois fois plus loin, réduisant ainsi le risque de colmatage du système à faible débit pour une protection globale du système de plomberie.
  • Protégez les installations contre les charges excessives grâce à une conception de système standard permettant de charger jusqu'à 500 lb.
  • L'espace de chasse réduit permet d'augmenter la superficie utilisable du bâtiment
  • Réduisez les urgences de maintenance grâce à des transporteurs conçus pour optimiser le transport des conduites de déchets
  • Maintenir un environnement sanitaire avec fixation murale
  • Testez le système et coupez l'accouplement à longueur depuis l'avant avec l'option d'accouplement EZ-SET™ en instance de brevet de Zurn.

Modèles supplémentaires disponibles

ZN1201-ND4

Mots clés : WC, EZCarry, Siphon Jet No-Hub, support mural, système EZCarry, supports de WC, système de plomberie, support EZCarry haute performance, ensemble de couplage, jet de siphon horizontal, fonte à revêtement Dura, couplage réglable

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-zn1201-n
  • Famille de produitsCarriers & Fixture Supports
  • Groupe de produitsWater Closet & Toilet Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-24
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)16.75
  • Largeur (pouces)9
  • Profondeur (pouces)7.88
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)75
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011338
  • Nom ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 

Disponibilité de la région

Amérique du Nord