Publier vos produits
Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve
Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve

    Traduit par Google,

    Robinet de chasse d'eau chromé, à membrane apparente et silencieuse, avec extérieur poli. Il est équipé d'une membrane à double joint résistante à la chloramine et d'un by-pass anti-obstruction. Conforme à l'ADA, ce robinet est doté d'une poignée anti-fuite et sans maintien en position ouverte. Les joints internes sont fabriqués en matériaux résistants à la chloramine.

    Conformité:

    • Massachusetts MA approuvé
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • Code uniforme de plomberie répertorié
    • répertorié IPC
    • Répertorié par le NPCC
    • Étiqueté Watersense

    Caractéristiques:

    • Control Stop dispose d'une protection interne contre le siphon, d'un kit de soudure par soudure et d'une bride murale avec vis de réglage.
    • Casse-vide à haute contre-pression avec écrou d'accouplement hexagonal monobloc
    • Joints internes résistants à la chloramine
    • cordier réglable
    • Raccord et bride pour raccordement supérieur

    Mots-clés : Robinet de chasse manuel, Robinet de chasse Aqua, Robinet de chasse pour placard, Robinets de chasse, Robinets de chasse Zurn

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zurn_z6000
    • Famille de produitsFinish Plumbing - Flush Valves
    • Groupe de produitsAquaFlush®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette