Publier vos produits
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Traduit par Google,

    Utilisant une conception de pointe polyvalente, les robinets d'assemblage d'insertion de carrelage Pixi sont des poignées de mélange d'assemblage murales qui vous permettent d'insérer un carreau dans la poignée.

    Modernes en termes d'esthétique et de fonctionnalité, ces robinets peuvent être équipés d'une section précise du carrelage de votre salle de bain pour ajouter des éléments de texture qui contribuent à unifier votre espace.

    Spécification
    • Please Note:

      – The tile insert shown is for display purposes only and is not included with your purchase.
      – We recommend that your custom tile insert should be cut between 54-56mm in diameter and be up to 15mm in thickness.
      – A diamond-plated hole saw is provided to allow you to precisely cut your tile to match your backdrop. Standard spindles are also provided. However, if you require extended spindles they can be purchased here.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pixi-tile-insert-assembly-taps
    • Famille de produitsAssembly Taps
    • Groupe de produitsPixi
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)266
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves