Publier vos produits
ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

Traduit par Google,

La nouvelle porte de protection machine ASSA ABLOY RP300 USD (Upside Down) est conçue pour s'intégrer facilement dans votre zone de production où les composants et machines de grande taille doivent être disposés verticalement.

Cette porte est conçue conformément à la réglementation de la directive relative aux lieux de travail de l'UVV ainsi qu'aux lignes directrices CE harmonisées, notamment les normes EN 13241‑1 et 2006/42/CE.

Spécification
    • Door width min/max: 1000 / 5500 mm
    • Door height min/max: 1000 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.2/1.5 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety : Pre-running photocell (Door line photocell as option)
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa_RP300USD
  • Famille de produitsHigh Speed Doors
  • Groupe de produitsMachine Protection Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique