Idéal pour les structures de bâtiment avec des exigences accrues en matière de résistance au feu et notamment de perméabilité à la vapeur élevée, et/ou des structures avec des exigences élevées de flexibilité (utilisation d'une couche de base organique et d'un enduit de finition adapté de la gamme ClimaTop®)
Matériaux des systèmes :
1.Substrat – maçonnerie
2. Matériau adhésif : forte adhérence
3. Panneau d'isolation thermique : laine minérale
4. Ancrage mécanique : Clima Anchor
5. Couche de base : Strong Bond/Flex Bond
6. Treillis de verre renforcé : ClimaNet 160
7.Apprêt coloré : ClimaTop ® Primer
8. Enduit de finition coloré : série Climatep® disponible en différentes granulométries (0,1 mm à 2,0 mm)
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Bulgarie |
Chypre |
Grèce |
Macédoine du Nord |
Malte |
Roumanie |
Serbie |