Publier vos produits
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
Gredos / Teide / Guadarrama roof tile
    BMI

    Gredos / Teide / Guadarrama roof tile

    3.0 sur 5 étoiles3.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Les carreaux de béton sont fabriqués à partir de sable, d'eau, de ciment et de pigments et ne sont pas cuits comme les carreaux d'argile, mais durcis à des températures d'environ 60 degrés Celsius. Le processus de durcissement les rend suffisamment robustes pour être transportés et posés quelques jours après la fabrication, et ils se renforcent avec le temps. Certaines des toutes premières tuiles en béton, produites en 1844 dans une cimenterie à Staudach, en Allemagne, sont encore sur les toits aujourd'hui. Le processus de production économe en énergie et le long cycle de vie du produit signifient que les dalles en béton ont une empreinte environnementale relativement faible. Sa haute vague caractéristique offre un profil arabe unique. Disponible dans une grande sélection de couleurs. Parfait pour travaux neufs ou rénovation.
    Spécification
    • Batten guage 330 mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 430 x 333 mm Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm Average coverage 300 mm +/- 1 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 44,1 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.concrete-gredos
    • Famille de produitsTEJA DE HORMIGÓN CONCRETE ROOF TILE
    • Groupe de produitsTEJA DE HORMIGÓN
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)331
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 13
    • Titre OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings