Publier vos produits
Corelite Class R3 Linear Prismatic Lens 2x2 and 2x4 LED

Corelite Class R3 Linear Prismatic Lens 2x2 and 2x4 LED

Traduit par Google,
La LED Corelite R3/Z3 combine d'excellentes performances avec le sens aigu du style et la gestion supérieure de la luminosité qui caractérisent la famille Corelite Class RZ. La plate-forme LED exclusive délivre un volume doux et diffus de lumière blanche pure qui porte le caractère général d'une source fluorescente tout en éliminant simultanément les ombres disgracieuses des douilles et les tracas liés à l'entretien du luminaire. Disponible en 2x2, 2x4, 1x4 et plusieurs styles de lentilles, la famille Class RZ est idéale pour une large gamme d'intérieurs architecturaux, y compris les bureaux, les écoles et les hôpitaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-class-r3-2x2-2x4-recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures