Publier vos produits
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Traduit par Google,

    Le HALO 830S allie durabilité et style. Fabriqué grâce à une technologie d'impression 3D exclusive, ce luminaire sur rail de 7,6 cm (3 pouces) est écologique, peu éblouissant et économe en énergie. Il est disponible dans une palette de 22 couleurs uniques, créée par un designer. Notre approche offre des avantages par rapport à la fabrication traditionnelle, comme des délais de livraison plus courts grâce à une production plus rapide et à l'impression à la demande. De plus, grâce à son design élégant et sa production durable, le HALO 830S est certifié DECLARE et conforme au Buy American Act (BAA). Optez pour la tête de rail HALO 830S pour une solution d'éclairage durable qui impressionnera à coup sûr.

    Spécification
      • 3” stem mount, Flatback Cylinder Track Head
      • Lumens/Watts: 1000 lms/9W, 1500 lms/15W, 2300 lms/23W
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI
      • Optics: 17° Spot, 22° Narrow Flood, 34° Wide Flood, 60° Very Wide Flood
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • 22 Color Options: 3 Standard and 19 On-Demand
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-830s-sustainable-led-track-luminaire
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord