Publier vos produits
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights

    Halo HLBFR Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights

    Traduit par Google,

    Luminaires sûrs, testés et fiables, conformes aux dernières normes de construction en matière de résistance au feu et certifiés UL263 pour une durée de 2 heures. Leurs bras à ressort maintiennent solidement ces luminaires sans tube directement au plafond résistant au feu pour une fixation AirTite. Les luminaires HLBFR sont dotés de 5 couleurs sélectionnables sur site et d'une gradation sans scintillement jusqu'à 5 %, facilitant ainsi la personnalisation de l'éclairage. Les luminaires HALO HLBFR sont la solution idéale pour les immeubles d'appartements, les maisons de ville, les copropriétés et les applications commerciales où la sécurité est primordiale.

    Spécification
      • Round 4” & 6” Fire Rated Slim Low-Glare Canless LED Downlights
      • Suitable for installation in IC (insulation contact) or non-IC fire-rated applications
      • Canless springs fit fire-rated ceilings between ½” – 2” thick
      • 5-color field-selectable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Lens & Trim: Slim die-cast trim with textured low-glare prismatic lens
      • Brightness (@3000K): 690 or 1035 lm
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE); 120V input
      • Available in Matte Black or Matte White finishes
      • AIR-TITE, wet location-listed, and ENERGY STAR®
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-hlbfr-fire-rated-slim-low-glare-canless-led-downlights
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers