Publier vos produits
Metalux LCRL Center Lens Troffer Retail

Metalux LCRL Center Lens Troffer Retail

Traduit par Google,
Le Metalux LCRL est un luminaire direct au consommateur qui combine l'attrait architectural d'une lentille centrale avec la commodité d'un boîtier encastré. Conçu pour moderniser et remplacer les troffers fluorescents linéaires, LCRL remplace les lampes T8 à 2 ou 3 lampes et offre plus de 40 % d'économies d'énergie. Soutenu par une garantie de cinq ans et une technologie LED qui dure jusqu'à 24 ans, le LCRL combine une conception sans loquet, une finition de peinture blanche mate et une lentille en acrylique givré pour offrir des économies d'énergie, un confort visuel et une esthétique à une valeur incroyable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-lcrl-center-lens-troffer-retail
  • Famille de produitsDownlights
  • Groupe de produitsMetalux™ Troffer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord