Publier vos produits
Metalux ST Series
Metalux ST Series
Metalux ST Series

    Metalux ST Series

    Traduit par Google,
    La bande LED ST répertoriée DLC dispose désormais d'une gradation 0-10V et d'une sélection CCT. Utilisez le ST pour remplacer les bandes lumineuses fluorescentes pour des économies d'énergie accrues et des remises sur les services publics. Le ST est livré avec un aligneur de montage en rangée continue, un couvercle de canal sans outil, un pilote de tension universel, une sélection CCT ou des options 4000K dédiées et une garantie de cinq ans. Ces caractéristiques de construction font du ST une combinaison de qualité, de performance et de valeur qui aide à faire de la commande, de l'installation et de l'économie d'énergie la priorité absolue de toute entreprise de stock ou de projet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-st-series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord