Publier vos produits
Metalux CGTX Configurable Panel
Metalux CGTX Configurable Panel
Metalux CGTX Configurable Panel

    Metalux CGTX Configurable Panel

    Traduit par Google,
    La série CGTX est un panneau LED entièrement configurable conçu pour le monde d'aujourd'hui où les besoins d'éclairage et de contrôle sont de plus en plus complexes. CGTX propose des solutions complètes comprenant des commandes intégrées, une urgence, un flux lumineux élevé, un IRC de 90+ et des options de gradation de 1 %. Sa conception rétro-éclairée à profil bas assure un éclairage uniforme qui s'adapte aux plénums peu profonds avec de l'espace à revendre. Le CGTX fait partie de la série robuste de la famille CGT et est idéal pour les écoles, les bureaux, les soins de santé généraux et autres espaces commerciaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-troffer-cgtx-configurable-panel
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsMetalux™ Troffer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures