Publier vos produits
AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters
Cosmogas

AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters

Traduit par Google,

AGUAplus 199 – 250 – 399 – 500 est la gamme de chauffe-eau instantanés à gaz commerciaux à condensation avec un réservoir de stockage intégré isolé de 32 gallons.

AGUAplus est la solution idéale pour répondre à tout besoin en eau chaude sanitaire, en demande de pointe et continue, pour les applications industrielles et commerciales.

Spécification
  • Product Category: Indoor commercial water heater

    Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial and industrial applications

    Hot water heat exchanger: Titanium stainless steel, resistant to corrosion and chlorine

    Domestic hot water: Up to 1320 gal/hr (rise 45°F)

    Components: Built-in corrosion-resistant stainless steel 120 l storage tank

    Energy saving: +30% compared to traditional water heaters

Spécifications techniques
  • Réference unique.AGUAplus199-250-399-500
  • Famille de produitsGas heaters for domestic and commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEC000390
  • Nom ETIMBoiling water unit
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters