Publier vos produits
MYdens 750T - 1000T - gas condensing boiler
Cosmogas

MYdens 750T - 1000T - gas condensing boiler

Traduit par Google,

Chaudières commerciales à gaz à condensation modulantes, entièrement brevetées et construites par Cosmogas.

Une conception conçue pour être « peu encombrante », une cascade verticale qui rationalise la puissance délivrée en fonction des demandes thermiques réelles et garantit toujours une efficacité maximale, même dans le cas de petits espaces.

MYdens T offre un large rapport de régulation 20:1, grâce à la parfaite synchronisation du contrôle de séquence et de la « rotation » des échangeurs de chaleur en cascade, combinée au système de mélange air/gaz COSMOMIX.

Spécification
  • Product Category: Indoor floor standing commercial boiler

    Output: 750 - 1000 Mbtu/hr

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

    Connectivity: Remote cascade sequence control via TUTORbit

Spécifications techniques
  • Réference unique.MYdens750T-1000T
  • Famille de produitsBoilers for commercial applications
  • Groupe de produitsHigh efficiency condensing systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEC000390
  • Nom ETIMBoiling water unit
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers