Publier vos produits
ZINER L
ZINER L
ZINER L
ZINER L
    Daisalux

    ZINER L

    Traduit par Google,

    Luminaire de secours carré extra plat. Le cadre, fabriqué en aluminium, en plus de l'évier est le support du système électronique et du groupe optique. L'utilisation combinée de lentilles et de réflecteurs spécifiques garantit des performances optimales dans l'éclairage des espaces ouverts et les issues de secours. Convient pour le montage au plafond. Prend en charge la tension AC et DC. Luminaire adapté aux systèmes d'alimentation centralisés AC/DC.

    Spécification
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZINER_L
    • Famille de produitsZiner
    • Groupe de produitsLuminaires and specials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
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
    Produits similaires