Publier vos produits
BlueKit ALAS - Grille de protection

BlueKit ALAS - Grille de protection

Caractéristiques

- Grille de ventilation ALAS avec ailettes fixes protégeant des intempéries
- Grille de protection contre les oiseaux intégrée
- Montage facile depuis la gaine ou la salle des machines
- Pattes de fixation pour le montage dans la réservation
- Modèles sur-mesure disponibles sur demande

    Spécification
    • Données techniques

      Surface nette de ventilation :
      0,10 m² / 0,13 m² / 0,23 m² / 0,38 m² / 0,56 m² / 0,77 m² / 1,03 m²
      Réservation minimale à prévoir (B1xH1) :
      590 x 450 mm / 700 x 450 mm / 760 x 620 mm / 930 x 790 mm / 1090 x 950 mm / 1260 x 1120 mm / 1430 x 1290 mm
      Dimensions tôle de montage (B2xH2) :
      740 x 600 mm / 850 x 600 mm / 910 x 770 mm / 1080 x 940 mm / 1240 x 1100 mm / 1410 x 1270 mm / 1580 x 1440 mm
      Poids :
      9 kg / 10,5 kg / 12 kg / 46 kg / 48 kg / 52 kg / 60 kg
      Grille pare-volatiles : Acier galvanisé
      Cadre : Tôle d’acier galvanisée

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bluekit-alas-weather-protection-grille
    • Famille de produitsBlueKit
    • Groupe de produitsProtection contre les intempéries
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres