Publier vos produits
BlueKit NK-SL - Clapet de ventilation avec moteur à ressort de rappel

BlueKit NK-SL - Clapet de ventilation avec moteur à ressort de rappel

Caractéristiques

- Possibilité de montage en applique dans le voile du mur et dans la dalle
- La profondeur du cadre permet d’atteindre une plus grande surface de ventilation (mouvement libre des lamelles et augmentation du flux d’air entre les lamelles)
- Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium, aérodynamiques et résistant à la torsion
- Fonctionnement à sécurité positive en cas de panne de courant grâce au moteur à ressort de rappel
- Convient particulièrement aux gaines d'ascenseur et aux gaines techniques

    Spécification
    • Données techniques

      Surface nette de ventilation : 0,10 m² / 0,13 m² / 0,20 m² / 0,30 m² / 0,52 m²
      Ouverture du clapet max. (BxH) : 300 x 400 mm / 400 x 400 mm / 500 x 500 mm / 600 x 600 mm / 800 x 800 mm
      Profondeur de construction : 120 mm
      Ailettes à corps creux : Aluminium
      Joint : Profilé en caoutchouc EPDM
      Matériel : Tôle d’acier profilée, indéformable
      Epaisseur : 1 mm
      Alimentation : 24 V AC/DC
      Couple : 20 Nm
      Niveau sonore : Ouverture par retour de ressort ≤ 62 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bluekit-nk-sl-louvre-flap
    • Famille de produitsBlueKit
    • Groupe de produitsClosing element
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation naturelle

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie