Publier vos produits
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
    dormakaba

    GP1000 / GP1100 Panic Hardware

    Traduit par Google,

    Le matériel anti-panique de la série GP de dormakaba allie sécurité, durabilité et élégance. Avec un boîtier tubulaire élégant et minimaliste, il améliore l'esthétique tout en offrant une protection robuste. S'adaptant à une large gamme de tailles et d'applications de portes, il propose des options de verrouillage supérieur et inférieur, des poignées factices et des cylindres à noyau interchangeables de petit format pour un changement de clé facile. La construction en acier inoxydable 316 assure la longévité et les finitions comprennent le satin, l'acier inoxydable poli, le bronze huilé et le noir. Certifiée ANSI/BHMA Grade 1 et homologuée UL, la série GP est idéale pour les environnements commerciaux, de vente au détail, d'hôtellerie, de divertissement et d'éducation, offrant une solution sûre et élégante.

    Spécification
    • Glass Style Exit Devices: 

      1. Basis of Design:dormakaba, GP1000, GP1100.
      2. Devices shall be tested and approved by BHMA for ANSI 156.3, Grade 1.
      3. Devices shall be UL 305 and ULC-S132 tested to the Standard for Panic Hardware.
      4. Devices shall be able to be mounted on tempered or tempered laminated glass doors with thicknesses from 3/8” through 7/8”.
      5. Devices shall be capable of being mounted on Metal and Wood Doors with appropriate extensions and accessories to accommodate door thicknesses.
      6. Function: Device latch to retract when actuating portion of device is depressed with 15 lbs. of pressure.
      7. Devices to have “Dogging” feature: Operation by push-pull when latch toggle is locked down (dogged).
      8. Latching: << Fixed strike; Electric strike for access control – at top latching devices only>>
      9. Latchbolt to be adjustable
      10. Exterior Pull: One side; design as selected by Architect from manufacturer's standard designs. Pull to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      11. Actuating portion of device to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      12. Provide << electronic; conventional; Large format interchangeable core (LFIC); Small format interchangeable core (SFIC); or>> type cylinders, with <<five-pin; six-pin; seven-pin; or ______>> core in compliance with BHMA A156.5 at locations indicated.
      13. Coordinate cylinder requirements as required for related sections.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ironmongery-Panic-Hardware_GP1000-GP1100
    • Famille de produitsSecurity & Safety
    • Groupe de produitsPanic Hardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte