Publier vos produits
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

Le passage de toiture plate DucoFlex peut être combinée avec la sortie de toiture universelle D160/180. La plaque de base a un diamètre de 420 mm. L'ensemble est constitué d'aluminium et convient donc à toutes les finitions standard des perforations de toits plats.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)135
  • Largeur (mm)644
  • Profondeur (mm)644
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.86
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC010389
  • Nom ETIMGauge body