Publier vos produits
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

Le DucoVent Premium Trim est une bouche qui peut être finie de manière très soignée contre le plafond. La bouche peut être utilisée aussi bien pour l'entrée d'air que pour l'extraction. Grâce à une hauteur de montage minimale et à des parties visibles pouvant être peintes, la bouche se fond pratiquement dans le plafond. Le design bien pensé assure un apport d'air diffus grâce à l'effet Coanda et garantit ainsi un confort optimal.Esthétique et qualité en un seul produit ! Une combinaison parfaite avec les solutions de ventilation de haute qualité de DUCO !

Spécifications techniques
  • Réference unique.ducovent-premium-trim
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)145
  • Profondeur (mm)145
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011497
  • Nom ETIMVentilation valve