Publier vos produits
Éclairage EAE - Suspension Atlantis
EAE Group

Éclairage EAE - Suspension Atlantis

Plus petit modèle de la gamme ATLANTIS, l'ATLANTIS MINI offre un éclairage confortable grâce à sa source lumineuse positionnée en profondeur et à sa structure optique à lentille. Développé avec la technologie LED, l'ATLANTIS MINI garantit des économies d'énergie maximales, pour un éclairage à la fois fonctionnel et esthétique.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Système optique : Lentille

    Angles optiques : 24° / 36° / 60°

    Source lumineuse : LED COB

    Puissance : 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Indice de protection : IP20

    Installation : Suspension

Spécifications techniques
  • Réference unique.atlantis_pendant
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique