Publier vos produits
Éclairage EAE - GIZA L4 HR V5
EAE Group

Éclairage EAE - GIZA L4 HR V5

Le luminaire GIZA L4 révolutionne l'éclairage intérieur grâce à sa conception en saillie, disponible en deux configurations (horizontale et verticale), et illumine de façon optimale les espaces tels que les commerces, les musées et les halls d'exposition. Son système optique à lentilles offre une solution d'éclairage flexible, adaptée à différentes zones, avec des distributions lumineuses à 50° et 80° parfaitement adaptées. Son design, alliant esthétique et fonctionnalité, confère une touche de modernité aux espaces architecturaux.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Lentille + réflecteur (noir)

    Angles optiques : 50° / 80°

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Source lumineuse : LED SMD

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.giza_l4_hr_v5
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique