Publier vos produits
Éclairage EAE - LINA NG
EAE Group

Éclairage EAE - LINA NG

Le luminaire LINA NG nouvelle génération se distingue par sa technologie LED professionnelle et offre un équilibre parfait entre économies d'énergie et efficacité. Bénéficiant d'un indice de protection IP66, il constitue une solution fiable pour les parkings, les entrepôts, les lignes de production et les environnements humides.
Spécification
  • Boîtier : Profilé en aluminium extrudé

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 25 W / 30 W / 34 W / 41 W / 55 W / 64 W / 84 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C

    Couleur du boîtier : 9007

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.lina_ng
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Etanj
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique