Publier vos produits
Éclairage EAE - LUXO V3
EAE Group

Éclairage EAE - LUXO V3

Avec son design original et compact et ses lignes arrondies, LUXO V.3 est idéal pour l'éclairage de vos cages d'escalier, couloirs et espaces similaires. Son détecteur de mouvement permet de réaliser d'importantes économies d'énergie dans les espaces inoccupés pendant de longues périodes.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en polycarbonate

    Diffuseur : Diffuseur opale

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP40

    Classe de résistance aux chocs IK : IK02

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Puissance : 7 W

    Source lumineuse : LED SMD

    Température de couleur : 4000 K / 5700 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +35 °C °C

    Couleurs du boîtier : -

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.luxo_v3
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique