Publier vos produits
Éclairage EAE - NG NEWS
EAE Group

Éclairage EAE - NG NEWS

Le luminaire LED RERERO NG d'EAE Aydınlatma est une solution écoénergétique, durable et moderne pour l'éclairage intérieur des plafonds hauts. Grâce à sa technologie LED, il est économe en énergie et respectueux de l'environnement. Le RERERO NG offre des options de température de couleur personnalisables. Son montage en surface facilite l'installation et la maintenance. Sa longue durée de vie est assurée par son verre trempé sablé résistant et son indice de protection IP60 élevé.
Spécification
  • Boîtier : Tôle d'acier texturée RAL 7035

    Diffuseur : Verre trempé sablé

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP64

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V

    Puissance : 70 W / 106 W / 150 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 4000 K / 5000 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Plage de températures de fonctionnement : -20 °C / +35 °C

    Couleur du boîtier : RAL 7035

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.rerero_ng
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsHigh Bay - Low Bay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique