Publier vos produits
MINI ETERFAN M LED Ventilateur noir mat DC

MINI ETERFAN M LED Ventilateur noir mat DC

MINI ETERFAN est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage de style industriel et moderne. Parfait pour les pièces de 13m² à 17,6m² et son moteur est de type DC à faible consommation. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur au fini noir mat et aux pales noires possède un mode inversé et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il est activé avec une télécommande fournie avec le ventilateur. Produit certifié UL, pour répondre aux normes de sécurité et de performance les plus strictes requises sur le marché américain.
Spécification
  • Référence: 32030UL-19

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776245778

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MINI ETERFAN M LED Ventilateur noir mat DC

    Product Description: MINI ETERFAN est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage de style industriel et moderne. Parfait pour les pièces de 13m² à 17,6m² et son moteur est de type DC à faible consommation. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur au fini noir mat et aux pales noires possède un mode inversé et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il est activé avec une télécommande fournie avec le ventilateur. Produit certifié UL, pour répondre aux normes de sécurité et de performance les plus strictes requises sur le marché américain.

    Série: 3202

    Body material: Acier+Verre

    Diffusor material: Verre

    Blade material: ABS

    Body finish: Noir

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 600lm

    Tension: 100V-120V

    Température de couleur (K): 3000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >80

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 674

    Longueur: 1280

    Profondeur: 1280

    Diamètre total: 1280

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 135

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,086348

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7,35

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 5,5

Spécifications techniques
  • Réference unique.32030UL-19_-_MINI-ETERFAN-M-LED-Matt-black-fan-with-DC-motor
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique