Publier vos produits
IBIZA L Ventilateur blanc
IBIZA L Ventilateur blanc
IBIZA L Ventilateur blanc
IBIZA L Ventilateur blanc

    IBIZA L Ventilateur blanc

    IBIZA est un ventilateur de plafond blanc idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose d'une installation intuitive et d'une fonction inverse, et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 149,57 m3 min / 5282 CFM. Convient pour toit en pente.
    Spécification
    • Référence: 33284

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776083820

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 13

      Blade material: Contreplaqué

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 330

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 4

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 3

      W: 16-29-49

      RPM: 113-162-212

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 265

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 225

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 620

      Volume Box Ind. Chalut: 0.036828

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.9

      PCS: 25

      Poids net élément consolidé: 4.8

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33284_-_ibiza-white-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans