Publier vos produits
TILOS XL Ventilateur marron DC
TILOS XL Ventilateur marron DC
TILOS XL Ventilateur marron DC
TILOS XL Ventilateur marron DC

    TILOS XL Ventilateur marron DC

    3.7 sur 5 étoiles3.7(13 Avis)
    Grand ventilateur de plafond marron doté de 6 pales aérodynamiques qui renforcent la sensation de fraîcheur. TILOS est un ventilateur de plafond contemporain, idéal pour aérer des pièces à partir de 17,6m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Convient pour toit en pente.
    Spécification
    • Référence: 33466A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249684

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3346

      Diffusor material: Verre

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 2

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 500

      Longueur: 1680

      Profondeur: 1680

      Diamètre total: 1680

      Diamètre fleuron: 140

      Diamètre du kit plafond/lumière: 220

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 6

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-14-21-35

      RPM: 31-43-55-67-78-95

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 325

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 305

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 605

      Volume Box Ind. Chalut: 0,074755

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.06

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 7.4292

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33466A_-_tilos-brown-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans