Publier vos produits
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

    MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

    MINI ETERFAN est la version réduite du modèle ETERFAN, un ventilateur design de Faro Design Team conçu pour répondre aux besoins des différentes pièces. Ce ventilateur de plafond est idéal pour ventiler des espaces de 13m² à 17,6m2. Il intègre un moteur DC à faible consommation, réalisé en métal et verre transparent avec des pales en PC transparent. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction été-hiver inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,66 m3 min / 5144 CFM. Produit certifié UL, pour répondre aux normes de sécurité et de performance les plus strictes requises sur le marché américain.
    Spécification
    • Référence: 33382UL

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776097193

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

      Product Description: MINI ETERFAN est la version réduite du modèle ETERFAN, un ventilateur design de Faro Design Team conçu pour répondre aux besoins des différentes pièces. Ce ventilateur de plafond est idéal pour ventiler des espaces de 13m² à 17,6m2. Il intègre un moteur DC à faible consommation, réalisé en métal et verre transparent avec des pales en PC transparent. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction été-hiver inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,66 m3 min / 5144 CFM. Produit certifié UL, pour répondre aux normes de sécurité et de performance les plus strictes requises sur le marché américain.

      Série: 3202

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-120V

      Hauteur total: 640

      Longueur: 1280

      Profondeur: 1280

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 265

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 410

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 750

      Volume Box Ind. Chalut: 0.081488

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.7

      PCS: 12

      Poids net élément consolidé: 5,20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33382UL_-_MINI-ETERFAN-M-Ventilador-transparent-DC
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)520
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique