Publier vos produits
JUST FAN S Ventilateur chrome/transparent 81cm
JUST FAN S Ventilateur chrome/transparent 81cm
JUST FAN S Ventilateur chrome/transparent 81cm
JUST FAN S Ventilateur chrome/transparent 81cm

    JUST FAN S Ventilateur chrome/transparent 81cm

    Petite version de JUST FAN. C'est l'essence même d'un ventilateur de style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain chromé est parfait pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 48,84 m3 min / 1724 CFM.
    Spécification
    • Référence: 33426

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167759

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3388

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 390

      Longueur: 810

      Profondeur: 810

      Diamètre total: 810

      Diamètre fleuron: 130

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 225

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 170

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 670

      Volume Box Ind. Chalut: 0.0306

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.5

      PCS: 30

      Poids net élément consolidé: 5.33

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33426_-_just-fan-chrome-transparent-ceiling-fan-81cm
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans